XT 2,5-TWIN-MT BU - 断路ナイフ端子台
1462721

断路ナイフ端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 20 A、 接続方式: Push-X式接続、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積:0.5 mm2 - 4 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 青

製品の詳細









互換性のある製品



特長

簡単で工具不要のPush-Xテクノロジにより、最大限の使いやすさを実現
Quick installation of all types of conductors with and without ferrule
Convenient separation of circuits through the implementation of knife disconnection
開放型クランプチャンバーが現場での迅速な配線を保証
電線接続を明確に識別
Full flexibility thanks to the standardized CLIPLINE complete bridging, marking, and testing accessories
手動・自動の配線に対応して最適化