XT 2,5-QUATTRO-MT BU - 断路ナイフ端子台
1462726

断路ナイフ端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 20 A、 接続方式: Push-X式接続、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積:0.5 mm2 - 4 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 青

製品の詳細









互換性のある製品



特長

簡単で工具不要のPush-Xテクノロジにより、最大限の使いやすさを実現
フェルールの有無にかかわらず、あらゆる種類の電線をすばやく取付け
断路ナイフの実装による便利な回路分離
開放型クランプチャンバーが現場での迅速な配線を保証
電線接続を明確に識別
標準化されたCLIPLINE completeのブリッジアクセサリ、マーキングアクセサリ、テストアクセサリにより、高い柔軟性を実現
手動・自動の配線に対応して最適化