ST 2,5-TWIN-MT-MGY
-
断路ナイフ端子台
3037960
断路ナイフ端子台、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 20 A、 1段、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積:0.08 mm2 - 4 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー
製品の詳細
| 接続数 | 3 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.77 W |
| 段あたり接続数 | 3 |
| 定格接続サイズ | 2.5 mm² |
| 1段 | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 剥き線長さ | 8 mm ... 10 mm |
| 内部シリンダゲージ | A3 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.08 mm² ... 4 mm² |
| 断面積AWG | 28 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.08 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 28 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² |
| 定格電流 | 20 A (接続電線断面積が4 mm²の場合) |
| 最大負荷電流 | 20 A (接続電線断面積が4 mm²の場合、接続された全電線の総電流値が最大負荷電流を超えないこと。) |
| 定格電圧 | 400 V |
| 定格電線断面積 | 2.5 mm² |
| 幅 | 5.2 mm |
| 終端板の幅 | 2.2 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | あり |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| アイテム番号 | 3037960 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE2131 |
| GTIN | 4017918936853 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 9.82 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 9.024 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000902 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
FBS 3-5 - プラグインブリッジ 3030174
-
FBS 4-5 - プラグインブリッジ 3030187
-
FBS 5-5 - プラグインブリッジ 3030190
-
FBS 10-5 - プラグインブリッジ 3030213
-
FBS 20-5 - プラグインブリッジ 3030226
-
FBS 50-5 - プラグインブリッジ 3038930
-
FBS 2-5 BU - プラグインブリッジ 3036877
-
FBS 3-5 BU - プラグインブリッジ 3036880
-
FBS 4-5 BU - プラグインブリッジ 3036893
-
FBS 5-5 BU - プラグインブリッジ 3036903
-
FBS 10-5 BU - プラグインブリッジ 3036916
-
FBS 20-5 BU - プラグインブリッジ 3036929
-
FBS 50-5 BU - プラグインブリッジ 3032114
-
FBS 2-5 GY - プラグインブリッジ 3038969
-
FBS 3-5 GY - プラグインブリッジ 3038972
-
FBS 4-5 GY - プラグインブリッジ 3038985
-
FBS 5-5 GY - プラグインブリッジ 3038998
-
FBS 10-5 GY - プラグインブリッジ 3039007
-
FBS 20-5 GY - プラグインブリッジ 3038671
-
FBS 50-5 GY - プラグインブリッジ 3032127
-
FBSR 2-5 - プラグインブリッジ 3033702
-
FBSR 3-5 - プラグインブリッジ 3001591
-
FBSR 4-5 - プラグインブリッジ 3001592
-
FBSR 5-5 - プラグインブリッジ 3001593
-
FBSR 10-5 - プラグインブリッジ 3033710
-
RB ST (2,5/4)-1,5/S - 段違いブリッジ 3214356
-
RB ST 6-(2,5/4) - 段違いブリッジ 3030860
-
RB ST 10-(2,5/4) - 段違いブリッジ 3030873
-
RB ST 16-(2,5/4) - 段違いブリッジ 3030886
-
RB ST 35-(2,5/4) - 段違いブリッジ 3030899
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - 段違いブリッジ 3038943
-
RB UT 6-ST(2,5/4) - 段違いブリッジ 3047264
-
RB UT 35-ST(2,5/4) - 段違いブリッジ 3047280
-
RB UT 10-ST(2,5/4) - 段違いブリッジ 3047086
-
RB UT 16-ST(2,5/4) - 段違いブリッジ 3047099
-
D-ST 2,5-QUATTRO - 終端板 3030514
-
ATP-ST QUATTRO - 仕切り板 3030815
-
SZF 1-0,6X3,5 - ドライバ 1204517
-
D-ST 2,5-QUATTRO-0,8 OG - 終端板 3030513
-
ST-IL - 取付け材 3039900
-
S-MT - 固定具 3247954
-
ST-BW - 操作ツール 1207608
-
CEC 2,5 - フィラープラグ 3062757
-
P-CO 2-5 R47K - 部品コネクタ 3032447
-
BST 2,5 - グループカバーマーキング 3061282
-
D-ST 2,5-QUATTRO GN - 終端板 3032059
-
D-ST 2,5-QUATTRO OG - 終端板 3037737
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1050004
-
ZB 5 CUS - クイックマーカー 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - クイックマーカー 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - クイックマーカー 1050415
-
UC-TM 5 - 端子台マーキング 0818108
-
UC-TM 5 CUS - 端子台マーキング 0824581
-
UCT-TM 5 - 端子台マーキング 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - 端子台マーキング 0829595
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808642
-
ZBF 5 CUS - クイックマーカー、平面式 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810863
-
UC-TMF 5 - 端子台マーキング 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - 端子台マーキング 0824638
-
UCT-TMF 5 - 端子台マーキング 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - 端子台マーキング 0829658
-
ISH 2,5/0,2 - 絶縁スリーブ 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - 絶縁スリーブ 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - 絶縁スリーブ 3002869
-
PAI-4-N GY - テストアダプタ 3032871
-
PS-5 - テストプラグ 3030983
-
DP PS-5 - スペーサ 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - テストプラグ 3038723
-
E/AL-NS 35 - エンドブラケット 1201662