CSA
認証ID: 2030668| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 16 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 16 A | 26 - 12 | ||
断路ナイフ端子台、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 16 A、 1段目、2段目、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積:0.14 mm2 - 4 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 橙
| 接続数 | 4 |
| 行の数 | 2 |
| 電位 | 2 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.77 W |
| 段あたり接続数 | 2 |
| 定格接続サイズ | 2.5 mm² |
| 1段目、2段目 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 内部シリンダゲージ | A3 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 断面積AWG | 26 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 26 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² |
| 定格電線断面積 | 2.5 mm² |
| 定格電流 | 16 A (接続電線断面積が4 mm²の場合) |
| 最大負荷電流 | 16 A (接続電線断面積が4 mm²の場合、接続された全電線の総電流値が最大負荷電流を超えないこと。) |
| 定格電圧 | 400 V |
| 断面積AWG | 26 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
| 1段目、2段目 直接接続可能な電線断面積 | |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.34 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
| 幅 | 5.2 mm |
| 終端板の幅 | 0.8 mm |
| 高さ | 92.4 mm |
| 奥行き | 45.8 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 47.4 mm |
| NS 35/15の奥行き | 54.9 mm |
| 色 | オレンジ (RAL 2003) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | あり |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| アイテム番号 | 3210372 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE2231 |
| GTIN | 4055626024394 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 17.738 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 17.738 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250108 |
| ECLASS-15.0 | 27250108 |
| ETIM 10.0 | EC000902 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |