PTI 16-NLS-FI-FE
-
中性端子台
1030135
中性端子台、 終端止め機能あり、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 70 A、 プッシュイン式、 1段、 定格断面積: 16 mm2、 断面積: 0.5 mm2 - 25 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 黒/黄
製品の詳細
| アプリケーションノート | 終端止め機能あり |
| 接続数 | 2 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 2.43 W |
| 中性バスバーの定格電流 | 140 A |
| 段あたり接続数 | 2 |
| 定格接続サイズ | 16 mm² |
| 1段 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 18 mm ... 20 mm |
| 内部シリンダゲージ | A7 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 25 mm² |
| 断面積AWG | 20 ... 4 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 20 ... 6 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 1.5 mm² ... 4 mm² |
| 定格電線断面積 | 16 mm² |
| 定格電流 | 70 A (接続電線断面積16 mm²用) |
| 最大負荷電流 | 76 A |
| 定格電圧 | 1000 V |
| 1段 直接接続可能な電線断面積 | |
| 接続電線サイズ、単線 | 2.5 mm² ... 25 mm² |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 2.5 mm² ... 16 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 2.5 mm² ... 16 mm² |
| 幅 | 12.2 mm |
| 高さ | 81.9 mm |
| 奥行き | 46.8 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 48.5 mm |
| NS 35/15の奥行き | 56 mm |
| 色 | マルチカラー (RAL -) |
| 黒 (RAL 9005) | |
| 黄 (RAL 1018) | |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| アイテム番号 | 1030135 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE2252 |
| GTIN | 4055626533032 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 31.71 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 31 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250110 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001329 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
EK 135 - 電力用端子台 0401023
-
AK 16 - 接続端子台 0404033
-
AK 35 - 接続端子台 0404046
-
AKG 16 GNYE - 接続端子台 0423027
-
SK 8 - シールド接続クランプ 3025163
-
SK 14 - シールド接続クランプ 3025176
-
SK 20 - シールド接続クランプ 3025189
-
SK 5 - シールド接続クランプ 3025338
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
TMT 10 R - 端子台マーキング 0816210
-
TMT 10 R CUS - 端子台マーキング 0824500
-
TMT (EX9,5)R - 端子台マーキング 0828295
-
US-TM 100 - 端子台マーキング 0829255
-
NLS-CU 3/10 1600MM - 中性線レール 5406430
-
NLS-CU 3/10 1160MM - 中性線レール 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - 中性線レール 5406390
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - 中性バスバー 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - 中性バスバー 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - 中性バスバー 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - 中性バスバー 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - 中性バスバー 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - 中性バスバー 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - 中性バスバー 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - 中性バスバー 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - 中性バスバー 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - 中性バスバー 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - 中性バスバー 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - 中性バスバー 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - 中性バスバー 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - 中性バスバー 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - 中性バスバー 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 中性バスバー 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - 中性バスバー 0402006
-
SZF 2-0,8X4,0 - ドライバ 1204520
-
ST-BW - 操作ツール 1207608
-
AP-NLS N - 保護カバー 1013634
-
PROJECT COMPLETE - ソフトウェア 1050453
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - 圧着工具 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - 圧着工具 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - 圧着工具 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - 圧着工具 1213156
-
CRIMPFOX 10S - 圧着工具 1212045
-
CRIMPFOX 6H - 圧着工具 1212046
-
CRIMPFOX 2,5-M - 圧着工具 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - 圧着工具 1212720
-
CRIMPFOX 6 - 圧着工具 1212034
-
CRIMPFOX 6T - 圧着工具 1212037
-
CRIMPFOX 6T-F - 圧着工具 1212038
-
CRIMPFOX 6S-F - 圧着工具 1212043
-
CRIMPFOX 10 - 圧着工具 1212721
-
CRIMPFOX 25R - 圧着工具 1212039
-
CRIMPFOX-M - 圧着工具 1212072