CSA
認証ID: 13631定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
65 A | 18 - 6 |
UL 認証
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
18 - 6 | ||||
C | ||||
18 - 6 | ||||
F | ||||
18 - 6 |
接続端子台、 定格電圧: 300 V、 定格電流: 76 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 16 mm2、 断面積: 1.5 mm2 - 16 mm2、 取付け方法: 中性バスバー、 色: 緑ー黄
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
65 A | 18 - 6 |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
18 - 6 | ||||
C | ||||
18 - 6 | ||||
F | ||||
18 - 6 |