中継端子台
AK 16 - 接続端子台
AK 16
-
接続端子台
0404033
接続端子台、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 16 mm
2
、 断面積: 1.5 mm
2
- 16 mm
2
、 取付け方法: 中性バスバー、 色: 銀
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ピックオフ端子台
接続数
1
行の数
1
電気特性
最大負荷電流
76 A (接続電線断面積が16 mm²の場合)
規準状態での最大損失電力
2.43 W
標準規格 I
N
76 A
中性バスバーの定格電流
140 A
接続データ
定格接続サイズ
16 mm²
最大負荷電流
76 A (接続電線断面積が16 mm²の場合)
Etage 1 oben 1 unten 1
接続方法
ネジ接続
ネジ山
M5
締付けトルク
2.5 ... 3 Nm
剥き線長さ
16 mm
接続電線サイズ、単線
1.5 mm² ... 16 mm²
断面積AWG
14 ... 6 (IECに準拠して変換済み)
撚線の接続電線サイズ
1.5 mm² ... 16 mm²
接続電線サイズ、撚線[AWG]
14 ... 6 (IECに準拠して変換済み)
同じ接続サイズの電線2本、単線
1.5 mm² ... 6 mm²
同じ接続サイズの2本線/撚線
1.5 mm² ... 6 mm²
定格電線断面積
16 mm²
寸法
外形寸法
幅
9.8 mm
高さ
16 mm
奥行き
34 mm
長さ
16 mm
材料仕様
色
銀色
取付け
取付けタイプ
中性バスバー
販売用データ
アイテム番号
0404033
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE7331
GTIN
4017918001858
1個あたりの重量(梱包を含む)
9.58 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
9.51 g
関税率
85369090
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250116
ECLASS-15.0
27250116
ETIM
ETIM 10.0
EC000001
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31162900
認証
EAC
認証ID: KZ7500651131219505
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
アクセサリ
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
NLS-CU 3/10 SN 1000MM
-
中性バスバー
0402174
ZB 6:UNBEDRUCKT
-
クイックマーカー
1051003
ZB 6 CUS
-
クイックマーカー
0824992
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN
-
クイックマーカー
1051016
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN
-
クイックマーカー
1051029
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN
-
クイックマーカー
1051032
ZB 6,LGS:L1-N,PE
-
端子台マーキング
1051414
ZB 6,LGS:U-N
-
端子台マーキング
1051430
UC-TM 6
-
端子台マーキング
0818085
UC-TM 6 CUS
-
端子台マーキング
0824589
UCT-TM 6
-
端子台マーキング
0828736
UCT-TM 6 CUS
-
端子台マーキング
0829602
SZS 1,0X4,0 VDE
-
ドライバ
1205066
SZS 1,0X6,5 VDE
-
ドライバ
1205079
製品 ヘルプ