中継端子台
AK 35 - 接続端子台
AK 35
-
接続端子台
0404046
接続端子台、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 35 mm
2
、 断面積: 2.5 mm
2
- 35 mm
2
、 取付け方法: 中性バスバー、 色: 銀
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ピックオフ端子台
接続数
1
行の数
1
電気特性
規準状態での最大損失電力
4.06 W
標準規格 I
N
125 A
中性バスバーの定格電流
140 A
接続データ
定格接続サイズ
35 mm²
Etage 1 oben 1 unten 1
接続方法
ネジ接続
ネジ山
M6
締付けトルク
3.2 ... 3.7 Nm
剥き線長さ
16 mm
準拠規格
IEC / EN
接続電線サイズ、単線
2.5 mm² ... 35 mm²
断面積AWG
12 ... 2 (IECに準拠して変換済み)
撚線の接続電線サイズ
2.5 mm² ... 35 mm²
接続電線サイズ、撚線[AWG]
12 ... 2 (IECに準拠して変換済み)
同じ接続サイズの電線2本、単線
1.5 mm² ... 16 mm²
同じ接続サイズの2本線/撚線
1.5 mm² ... 16 mm²
定格電線断面積
35 mm²
最大負荷電流
125 A (接続電線断面積が35 mm²の場合)
寸法
外形寸法
幅
14.3 mm
高さ
26 mm
奥行き
43 mm
長さ
26 mm
材料仕様
色
銀色
UL94難燃性クラス
V2
規格と基準
準拠規格
IEC / EN
取付け
取付けタイプ
中性バスバー
販売用データ
アイテム番号
0404046
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE7331
GTIN
4017918001865
1個あたりの重量(梱包を含む)
17.84 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
17.75 g
関税率
85369010
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250116
ECLASS-15.0
27250116
ETIM
ETIM 10.0
EC000001
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31162900
認証
EAC
認証ID: KZ7500651131219505
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
0.085 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
NLS-CU 3/10 SN 1000MM
-
中性バスバー
0402174
ZB 6:UNBEDRUCKT
-
クイックマーカー
1051003
ZB 6 CUS
-
クイックマーカー
0824992
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN
-
クイックマーカー
1051016
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN
-
クイックマーカー
1051029
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN
-
クイックマーカー
1051032
ZB 6,LGS:L1-N,PE
-
端子台マーキング
1051414
ZB 6,LGS:U-N
-
端子台マーキング
1051430
UC-TM 6
-
端子台マーキング
0818085
UC-TM 6 CUS
-
端子台マーキング
0824589
UCT-TM 6
-
端子台マーキング
0828736
UCT-TM 6 CUS
-
端子台マーキング
0829602
SZS 1,0X4,0 VDE
-
ドライバ
1205066
SZS 1,0X6,5 VDE
-
ドライバ
1205079
製品 ヘルプ