INJ 1110-T - インジェクタ
2703010

CRAの要件への適合に向けて準備中

PoEインジェクタ、60 W、RJ45ジャックx 2、10/100/1000 Mbps、DINレール取付け、IP20、広い温度範囲-40 °C~75 °C、電気的絶縁。製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。

製品の詳細









特長

-40 °C ... +75 °C の拡張温度範囲
拡張電源範囲は18 V DC ~ 57 V DC、冗長。
内部電源ユニットの電気的絶縁でPoE側の短絡から保護
10/100/1000 Mbps