CSA
認証ID: 13631cUL認証済み
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 230 A | 4 - 4/0 |
UL 認証
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
E | ||||
1000 V | 230 A | 4 - 4/0 |
EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00644DNV
認証ID: TAE00000Z9CSA
認証ID: 13631EAC
認証ID: KZ7500651131219505UKCA-EX
認証ID: CML 22UKEX1227UIECEx
認証ID: IECExSEV14.0013U定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1100 V | 215 A | 25 - 95 |
ATEX
認証ID: SEV14ATEX0156U定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1100 V | 215 A | 25 - 95 |