PTU 4-TWIN-PE - アース端子台
3211862

アース端子台、 接続方式: プッシュイン式、 断面積: 0.2 mm2 - 6 mm2、 接続方式: ネジ接続、 断面積: 0.14 mm2 - 6 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 緑ー黄

製品の詳細









互換性のある製品



特長

コンパクトな設計と前面接続により限られたスペースでも配線が可能
分岐、テスト用の電線を2本接続可能なプラグ機能付き
プッシュイン式端子台にはCLIPLINE completeシステムの機能と棒端子付き撚線や単線を工具なしで簡単に接続可能
制御盤内部ではプッシュインTWIN接続を使用し、最終顧客側では汎用ねじ接続を使用します。