PT 4-FSI/F-LED 24 - ヒューズ端子台
3208964

ヒューズ端子台、 ヒューズタイプ: フラット、 ヒューズタイプ: ISO 8820-3タイプF(ミニチュア)、 定格電圧: 24 V DC、 定格電流: 10 A、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.2 mm2- 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 黒

製品の詳細









互換性のある製品



特長

コンパクトな設計と前面接続により限られたスペースでも配線が可能
分岐、テスト用の電線を2本接続可能なプラグ機能付き
プッシュイン式端子台にはCLIPLINE completeシステムの機能と棒端子付き撚線や単線を工具なしで簡単に接続可能