FL SWITCH 4004T-8POE-4SFP - Industrial Ethernet Switch
1026922

Managed PoE Switch 4000 シリーズ、4 RJ45ポート 10/100/1000 Mbps、4 SFPポート 1000 Mbit/s、8 RJ45 PoEポート 10/100/1000 Mbps、保護等級: IP30、周囲温度(動作時): -40 °C ... 75 °C、電源電圧範囲: 52 V DC ... 57 V DC

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








互換性のある製品



特長

240 Wの電力バジェット
機器接続用10/100/1000 Mbps RJ45ポート x 12、ネットワーク幹線用SFPベース光ファイバLCインターフェース x 4。
冗長化電源ユニット
-40 °C ... +75 ℃の幅広い温度範囲
VLAN
DHCPクライアント
MSTP
RSTP
ウェブベース管理、SNMP
セキュリティ保護されているウェブベースおよびSNMPベース管理
設定可能なLEDとリモートアラームコンタクトで拡張ウェブ診断
ユニークなクリーンアップ機能で未使用のコンフィグレーションページを非表示にして、複雑さとメンテナンスの手間を減らしスタートアップ時間を短縮