産業用マネージドPoEイーサネットスイッチFL SWITCH 4000は幅広いネットワーク性能のGigabitインターフェースを組み合わせて最も厳しいアプリケーションに対応します。IEEE冗長と15 msの回復時間拡張リング冗長による、広範なユーザーおよび機器アクセス制御セキュリティ機能で最適なネットワーク動作可能時間を実現します。POE制御はPOE診断、ウォッチドッグ、スケジューリングの各機能により最適化されます。10/100 MbpsとGigabit光ファイバ接続の混在によるパフォーマンスの組合せで低コストで設置できます。
FL SWITCH 4000T-4POE-SFP
-
Industrial Ethernet Switch
1026924
Managed PoE Switch 4000 シリーズ、1 SFPポート 100/1000 Mbps、4 RJ45 PoEポート 10/100 Mbit/s、保護等級: IP30、周囲温度(動作時): -40 °C ... 75 °C、電源電圧範囲: 52 V DC ... 57 V DC
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 幅 | 75 mm |
| 高さ | 170 mm |
| 奥行き | 152 mm |
| 動作時の注記 | すべての48 V DC QUINTおよびTRIO電源で機能するように設計されています。 |
| 動作時の注記 | モードAまたはモードB PoE |
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 色 (ハウジング) | 白のアルミニウム製 (RAL 9006) |
| ハウジングの材質 | アルミ |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| Ethernet | |
| 接続方法 | RJ45 |
| 接続方式に関する注意事項 | オートネゴシエーションおよび自動交差 |
| 通信速度 | 10/100/1000 Mbps (全二重) |
| 伝送手段 | Ethernet RJ45 |
| 伝送距離 | 100 m (セグメントごと) |
| 信号LED | LNK/ACT、POE |
| 光ファイバーインターフェース | |
| インターフェースの数 | 1 |
| 接続方法 | SFP |
| 通信速度 | 100/1000 Mbps (全二重) |
| 伝送手段 | SFPモジュールによって異なる |
| 伝送距離 | 最大 80 km (使用するファイバー/SFPモジュールによって異なる) |
| 信号LED | データ受信、リンク状態 |
| チャネル数 | 1 (SFPポート) |
| Ethernet (PoE) | |
| インターフェースの数 | 4 |
| 接続方法 | RJ45 |
| 接続方式に関する注意事項 | オートネゴシエーションおよび自動交差 |
| 通信速度 | 10/100 Mbit/s |
| 伝送手段 | RJ45ツイストペアによるEthernet |
| 伝送距離 | 100 m (トランスミッタ/レシーバ間) |
| 信号LED | LNK/ACT、POE |
| チャネル数 | 4 (RJ45 PoEポート) |
| 出力電力 (合計) | max. 240 W |
| 出力電力 (ポート当たり) | max. 60 W |
| 製品の種類 | スイッチ |
| 製品シリーズ | Managed PoE Switch 4000 |
| タイプ | ブロックデザイン |
| MTTF | 21.3 年 (MIL-HDBK-217F規格、温度25°C、動作サイクル100%) |
| スイッチ機能 | |
| 診断機能 | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| 基本機能 | ストア&フォワードスイッチ、拡張リングおよびIEEE冗長、マルチキャスト制御、IGMPスヌーピング、トランキング、ポートおよびタギングVLAN、ポートおよびIEEE 802.1xセキュリティ、SNMP V3およびHTTPSによるセキュリティ、SNTP、ウェブカスタマイズ、ユーザーアカウント、Modbus/TCP、IEEE 802.3at/af準拠のPoE |
| フィルタ機能 | Quality of Service (8つおよび64個の優先クラス) |
| ポート優先順位 | |
| VLAN (最大64のVLAN) | |
| IGMP Snooping (256グループ) | |
| IGMP Query | |
| IPパラメータ指定 | DHCPクライアント |
| BootP | |
| 管理 | ウェブベース管理 (HTTP/HTTPS) |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| 冗長化 | ERR (拡張リング冗長性(15 ms)) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) | |
| 状態および診断表示 | LED:US1、US2(冗長電源)、アラーム(アラームコンタクト)、リンク/動作およびPoE(イーサネットポートごと) |
| 追加機能 | MMSおよびGOOSE伝送 (IEC 61850-8-1) |
| 時刻同期 | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| セキュリティ機能 | |
| 基本機能 | ストア&フォワードスイッチ、拡張リングおよびIEEE冗長、マルチキャスト制御、IGMPスヌーピング、トランキング、ポートおよびタギングVLAN、ポートおよびIEEE 802.1xセキュリティ、SNMP V3およびHTTPSによるセキュリティ、SNTP、ウェブカスタマイズ、ユーザーアカウント、Modbus/TCP、IEEE 802.3at/af準拠のPoE |
| ローカル診断 | US1、US2 電源 緑色LED |
| LNK/ACT リンク状態/データ伝送 緑色LED | |
| PoE PoE検出 橙LED | |
| アラーム US1またはUS2の停電/リンク障害 | |
| 規準状態での最大損失電力 | 143 W (55 V DC時) |
| 通信媒体 | 銅 |
| FO | |
| 電源 | |
| 電源 (DC) | 55 V DC (冗長) |
| 電圧範囲 | 52 V DC ... 57 V DC (PoE+または60 W出力用には> 52 V DCを推奨) |
| 突入電流 | 43.6 A (52 V DC、1830 μs) |
| 残存リプル | 3.6 VPP (許容電圧範囲内) |
| 最大消費電流 | 3.9 A (最大、公称負荷) |
| 通常電流消費 | 142 mA (US = 55 V DC) |
| 電源 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| プラグ式 | あり |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 12 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP30 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 75 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 気圧(動作) | 57 kPa ... 108 kPa (海抜4850 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 57 kPa ... 108 kPa (海抜4850 mまで) |
| 標準/仕様 | 鉄道アプリケーション向けEN 50121 |
| 適合/認証 | |
| 適合 | CE準拠 |
| 電磁適合性 | EMC指令2004/108/ECに準拠 |
| EMC指令に適合 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 基準B |
| IEC 61000-4-3(放射干渉イミュニティ) 基準A | |
| IEC 61000-4-4(バースト) 基準A | |
| IEC 61000-4-5(サージ) 基準B | |
| IEC 61000-4-6(導体干渉イミュニティ) 基準A | |
| IEC 61000-4-8(磁場イミュニティ) 基準A | |
| EN 55022(放射干渉) 基準A | |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2:2005 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 機能 | |
| 基本機能 | ストア&フォワードスイッチ、拡張リングおよびIEEE冗長、マルチキャスト制御、IGMPスヌーピング、トランキング、ポートおよびタギングVLAN、ポートおよびIEEE 802.1xセキュリティ、SNMP V3およびHTTPSによるセキュリティ、SNTP、ウェブカスタマイズ、ユーザーアカウント、Modbus/TCP、IEEE 802.3at/af準拠のPoE |
| 状態表示 | LED:US1、US2(冗長電源)、アラーム(アラームコンタクト)、リンク/動作およびPoE(イーサネットポートごと) |
| アイテム番号 | 1026924 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN125 |
| GTIN | 4055626519968 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 1,949.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1,949.4 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | bf99a97b-de0c-4787-affc-82812c22c6c2 |
互換性のある製品
-
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/5 - 電源 2904610
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 - 電源 2904611
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - 電源 2903159
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 - 電源 2903160
-
UNO2-PS/1AC/48DC/240W - 電源 1110155
-
FL PD 1001 T GT - Ethernetモジュール 2891042
-
DT-LAN-CAT.6+ - サージ保護機器 2881007
-
FL SEC PAC 4TX - ポートガードセキュリティエレメント 2832865
-
FL DIN RA - DINレールアダプタ 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防塵 2832991
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
-
FL SFP FX - メディアモジュール 2891081
-
FL SFP FX SM - メディアモジュール 2891082
-
FL SFP SX - メディアモジュール 2891754
-
FL SFP SX2 - メディアモジュール 2702397
-
FL SFP LX10-B - メディアモジュール 1025401
-
FL SFP LX - メディアモジュール 2891767
-
FL SFP GT - メディアモジュール 2989420
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - パッチケーブル 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - パッチケーブル 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - パッチケーブル 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - パッチケーブル 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - パッチケーブル 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - パッチケーブル 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - パッチケーブル 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - パッチケーブル 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - 光ファイバケーブル 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - 光ファイバケーブル 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FOパッチケーブル 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FOパッチケーブル 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - FOパッチケーブル 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - FOパッチケーブル 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115617
特長
機器接続用10/100 Mbps RJ45ポート x 4、ネットワーク幹線用SFPベース光ファイバLCインターフェース x 1。
-40 °C~75 °Cの周囲温度
冗長化電源ユニット
120 Wの電力バジェット
VLAN
DHCPクライアント
MSTP
RSTP
ウェブベース管理、SNMP
セキュリティ保護されているウェブベースおよびSNMPベース管理
設定可能なLEDとリモートアラームコンタクトで拡張ウェブ診断
ユニークなクリーンアップ機能で未使用のコンフィグレーションページを非表示にして、複雑さとメンテナンスの手間を減らしスタートアップ時間を短縮