XTV 16 - 接続式端子台
1329672

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム
接続方向 ピクトグラム

接続式端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 76 A、 接続数: 2、 極数: 1、 接続方式: Push-X式接続、 定格断面積: 16 mm2、 断面積: 2.5 mm2 - 25 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

簡単で工具不要のPush-Xテクノロジにより、最大限の使いやすさを実現
フェルールの有無にかかわらず、あらゆる種類の電線をすばやく取付け
開放型クランプチャンバーが現場での迅速な配線を保証
電線接続を明確に識別
標準化されたCLIPLINE completeのブリッジアクセサリ、マーキングアクセサリ、テストアクセサリにより、高い柔軟性を実現
耐振動性がありメンテナンスフリーの電線接続
手動・自動の配線に対応して最適化

よくある質問


Push-XとPush-inの違いは何でしょうか。

video thumbnail of faq answer

Push-Xでは、コンタクトスプリングにはあらかじめ張力がかけられています。これにより、目立った反力を感じることなく電線を挿入することができます。さらに、クランプチャンバの端部に設けられた所定のトリップ機構により、最大限の安全性が確保されています:電線は完全に挿入されて初めてクランプされるため、常にカレントバーと最適な接触が保たれます。... もっと見る

Push-Xでは、コンタクトスプリングにはあらかじめ張力がかけられています。これにより、目立った反力を感じることなく電線を挿入することができます。さらに、クランプチャンバの端部に設けられた所定のトリップ機構により、最大限の安全性が確保されています:電線は完全に挿入されて初めてクランプされるため、常にカレントバーと最適な接触が保たれます。

もっと見る

Push-Xは細い電線でも使用できますか。

はい。あらかじめ張力がかかったコンタクトスプリングにより、電線はロック機構に到達するまで、ほとんど力を入れずに挿入することができます。これは、特に撚線の場合、明らかな利点となります:ばねに押し付ける必要がないからです。ロック機構の解除にも、ごくわずかな力しか必要とせず、規定の電線であれば容易に解除できます。まだ迷っていますか。ぜひご自身でお試しください。無料サンプルをご請求ください:https://phoe.co/push-x


フェルールを使わずに、撚線を接続することもできますか。

video thumbnail of faq answer

はい。Push-Xは、フェルール付き・なしを問わず、単線・撚線の銅線を直接接続できるように設計されています。... もっと見る

はい。Push-Xは、フェルール付き・なしを問わず、単線・撚線の銅線を直接接続できるように設計されています。

もっと見る

フェルールを使用する際に、何か注意すべき点はありますか。

はい。フェルールの長さは非常に重要です。ロック機構はクランプチャンバの端部に配置されているため、電線を奥まで確実に挿入できる必要があります。
そのため、フェルールに付いているプラスチック製のカラーが、フェルールを奥まで挿入する妨げにならないことを確認してください。適切なスリーブの長さは、技術データでご確認いただけます。


この接続の信頼性はどの程度ですか。電線が緩んでしまうことはありますか。

いいえ。通常の状態では、電線が緩んでしまうことはありません。この接続は、使用者とは無関係に、常に高く均一な接触力を及ぼすばねにより維持されています。これにより、常に確実かつ安全なクランプが確保されます。


端子台ベースは予めテンション調整されているのでしょうか、それとも、初めて配線する前に準備が必要でしょうか。

端子台ベースは、コンタクトチャンバを予めテンション調整(および開放)した状態で工場から出荷されます。事前の準備は必要ありません。追加の検査手順により、端子台ベースの99.9%がお客様のお手元に届く時点で開放状態にあることが保証されます。さらに、通常の保管条件下では、コンタクトチャンバが意図せず作動することなく、端子台を最長5年間保管できます。


ラインを断路するにはどうすればよいですか。それは複雑ですか。

video thumbnail of faq answer

いいえ。Push-in機構と同様に、開放ボタンを押すことでラインが解放されます。ボタンを最後まで押し込むことが重要です。そこで確実に係合し、これによりコンタクトチャンバが再配線用に予圧されます。その後、電線を片手で簡単かつ手軽に外すことができます。... もっと見る

いいえ。Push-in機構と同様に、開放ボタンを押すことでラインが解放されます。ボタンを最後まで押し込むことが重要です。そこで確実に係合し、これによりコンタクトチャンバが再配線用に予圧されます。その後、電線を片手で簡単かつ手軽に外すことができます。

もっと見る

Push-Xは本当に速いのでしょうか、それとも単なる宣伝文句なのでしょうか。

video thumbnail of faq answer

はい、Push-Xは確かに速いです。この時間短縮は、工具不要の接続、工具の切り替えが不要なこと、多くの場合フェルールが不要であること、そして明確な聴覚的・触覚的なフィードバックが得られることなど、いくつかの要因によるものです。押したり引いたりを繰り返す必要はありません。特に大量作業時には、これらの利点によって作業効率が大幅に向上されます。... もっと見る

はい、Push-Xは確かに速いです。この時間短縮は、工具不要の接続、工具の切り替えが不要なこと、多くの場合フェルールが不要であること、そして明確な聴覚的・触覚的なフィードバックが得られることなど、いくつかの要因によるものです。押したり引いたりを繰り返す必要はありません。特に大量作業時には、これらの利点によって作業効率が大幅に向上されます。

もっと見る

このテクノロジは、産業用途や振動、日常的な摩耗・損耗に耐えられるほど堅牢なものなのでしょうか。

はい。Push-Xは、産業用要件を満たすように設計されており、振動、温度変動、機械的応力といった一般的な条件下でも、安定した信頼性の高い接続を実現します。こうした影響は接触不良の一般的な原因ですが、スプリングの原理により、その発生を効果的に抑制します。


Push-Xは、既存のシステムに簡単に設置・後付けができますか。

はい。Push-Xは、端子台ベースを既存のシステムにシームレスに統合できるよう設計されています。これらはPTおよびST端子台ベースに合わせて設計されており、標準的なアクセサリと互換性があります。その結果、制御盤の調整は通常、必要ありません。XT 1.5だけは例外です:PT 1.5/Sと比較して、使いやすさを向上させるため、意図的に0.7 mm幅を広くしています。CLIPLINE completeシステム用の標準アクセサリは、引き続き制限なくご使用いただけます。


電線が本当に正しく接続されているかどうか、どうすれば確認できますか。

video thumbnail of faq answer

Push-Xを使用すると、接続が正しいかどうかを即座に確認できます。開放ボタンを押した際の視覚的な確認と、ばねが解放された際の「カチッ」という音による聴覚的な確認の両方が可能です。これにより、ユーザーには即座に明確な確認が得られ、プロセスの信頼性が大幅に向上します。... もっと見る

Push-Xを使用すると、接続が正しいかどうかを即座に確認できます。開放ボタンを押した際の視覚的な確認と、ばねが解放された際の「カチッ」という音による聴覚的な確認の両方が可能です。これにより、ユーザーには即座に明確な確認が得られ、プロセスの信頼性が大幅に向上します。

もっと見る

Push-Xは自動配線にも適していますか。

video thumbnail of faq answer

はい。Push-Xは、手動配線と自動配線の両方に対応するよう設計されています。
明確に定義された解除機構により、接続作業を再現性のあるプロセスで確実に行うことができ、これは自動化されたアプリケーションにとって大きな利点となります。... もっと見る

はい。Push-Xは、手動配線と自動配線の両方に対応するよう設計されています。
明確に定義された解除機構により、接続作業を再現性のあるプロセスで確実に行うことができ、これは自動化されたアプリケーションにとって大きな利点となります。

もっと見る

1つの接続ポイントにつき、複数の電線を接続することは可能でしょうか。

いいえ。スプリング式端子の場合、1つの端子に複数の電線を接続することはできません。
ただし、1つの電位につき複数の電線があるアプリケーションについては、適切な代替手段が用意されています:
• 1つの電位につき3つ以上の接続端子を備えた多線式端子台
• ブリッジ溝に差し込むことで、接続の選択肢を広げるピックオフプラグ(LPO) – 後付けにも最適
 
多線接続に関する詳細情報
 
https://assets.phoenixcontact.com/file... もっと見る

いいえ。スプリング式端子の場合、1つの端子に複数の電線を接続することはできません。
ただし、1つの電位につき複数の電線があるアプリケーションについては、適切な代替手段が用意されています:
• 1つの電位につき3つ以上の接続端子を備えた多線式端子台
• ブリッジ溝に差し込むことで、接続の選択肢を広げるピックオフプラグ(LPO) – 後付けにも最適
 
多線接続に関する詳細情報
 
https://assets.phoenixcontact.com/file/633f3cb5-d75f-4334-9c81-fa2935673cde/media/original?EN_Infopaper_Mehrleiteranschluss_LoRes.pdf

もっと見る


FAQを表示