WIREFOX 16 - 剥き線工具
1212155

剥き線工具、4~16 mm2のケーブル/電線用、自動調節、最大剥き線長さは18 mm、切断可能な電線は撚線10 mm2/単線1.5 mm2、交換用剥き線ブレード

製品の詳細









互換性のある製品

特長

線剥き長のリミットストップを柔軟に調整
実用的なワイヤカッターを組込み
ケーブルストリッパWIREFOX ... には幅広い絶縁タイプとケーブル径を自動調整するメカニズムあり