WIREFOX-E 16 - 剥き線工具
1212707

剥き線工具、4~16 mm2のケーブル/電線用、自動調節、最大剥き線長さは18 mm、切断可能な電線は撚線10 mm2/単線1.5 mm2、交換用剥き線ブレード

製品の詳細









互換性のある製品

特長

実用的なワイヤカッターを組込み
線剥き長のリミットストップを柔軟に調整
ケーブルストリッパWIREFOX ... には幅広い絶縁タイプとケーブル径を自動調整するメカニズムあり
人間工学に基づいた形状のペンチ付き剥き線工具
ケーブルストリッパーにはさまざまな種類の絶縁と導体径に対応する自動調節機構があります。