端子台アクセサリ
RB 35-16 - 段違いブリッジ
RB 35-16
-
段違いブリッジ
3032169
段違いブリッジ、 ピッチ: 14 mm、 極数: 2、 定格電流: 90 A、 色: 赤
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
段違いブリッジ
極数
2
ピッチ
14 mm
電気特性
最大負荷電流
90 A (他のバージョンのモジュール端子台で使用する場合、ジャンパの電流値が変わることがあります。正確な値はそれぞれのモジュール端子台のアクセサリデータで見つかります。)
接続データ
最大負荷電流
90 A (他のバージョンのモジュール端子台で使用する場合、ジャンパの電流値が変わることがあります。正確な値はそれぞれのモジュール端子台のアクセサリデータで見つかります。)
寸法
ピッチ
14 mm
材料仕様
色
赤 (RAL 3001)
部材
銅
UL94難燃性クラス
V0
絶縁材質
PA
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
125 °C
取付け
取付けタイプ
プラグイン取付け
販売用データ
アイテム番号
3032169
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE2Z2X
GTIN
4046356052559
1個あたりの重量(梱包を含む)
16.6 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
16.51 g
関税率
85366990
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.107 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ