UK 5-TWIN WH
-
接続式端子台
3048548
片側ダブル接続式1段端子台、電線断面積:0.2~4 mm2、AWG:24~12、幅:6.2 mm、色:白
製品の詳細
製品ライン | 多線式端子台 |
極数 | 1 |
接続数 | 3 |
行の数 | 2 |
電位 | 1 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
定格サージ電圧 | 6 kV |
規準状態での最大損失電力 | 1.02 W |
段あたり接続数 | 3 |
定格接続サイズ | 4 mm² |
1段 | |
接続方法 | ネジ接続 |
ネジ山 | M3 |
締付けトルク | 0.6 ... 0.8 Nm |
剥き線長さ | 8 mm |
内部シリンダゲージ | A4 |
準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
断面積AWG | 24 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 4 mm² |
接続電線サイズ、撚線[AWG] | 24 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
差込み式ブリッジ付きの導体断面積、単線 | 4 mm² |
差込み式ブリッジ付きの導体断面積、撚線 | 4 mm² |
同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
定格電流 | 32 A (接続電線断面積が4 mm²の場合) |
最大負荷電流 | 32 A (接続電線断面積が4 mm²の場合、接続された全電線の総電流値が最大負荷電流を超えないこと。) |
定格電圧 | 500 V (圧着ねじで締付け) |
定格電線断面積 | 4 mm² |
定格データ(ATEX/IECEx) | |
表示記号 | II 2 G Ex eb IIC Gb |
動作温度範囲 | -50 °C ... 110 °C |
Ex認証済みアクセサリ | 1923034 D-UK 5-TWIN |
9911501 UK 5-TWIN DECKELSEGMENTGY7042 | |
1205053 SZS 0,6X3,5 | |
Ex温度上昇 | 33 K (32 A / 4 mm²) |
定格絶縁電圧 | 250 V |
出力 | (常時) |
Exレベル 概要 | |
定格電圧 | 275 V |
定格電流 | 32 A |
最大負荷電流 | 32 A |
接触抵抗 | 0.34 mΩ |
Ex接続データ 概要 | |
剥き線長さ | 8 mm |
トルク範囲 | 0.6 Nm ... 0.8 Nm |
定格接続サイズ | 4 mm² |
定格断面積 AWG | 12 |
電線接続容量(単線) | 0.2 mm² ... 4 mm² |
電線接続容量 AWG | 24 ... 12 |
電線接続容量(撚線) | 0.2 mm² ... 4 mm² |
電線接続容量 AWG | 24 ... 12 |
同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
同じ接続サイズの電線2本、AWG単線 | 24 ... 16 |
同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
同じ接続サイズの電線2本、AWG撚線 | 24 ... 16 |
幅 | 6.2 mm |
終端板の幅 | 2 mm |
色 | 白 (RAL 9010) |
UL94難燃性クラス | V2 |
絶縁材質グループ | I |
絶縁材質 | PA |
冷却時絶縁素材 | -60 °C |
絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
サージ電圧試験 | |
テスト電圧設定ポイント | 7.3 kV |
試験結果 | 試験合格 |
温度上昇試験 | |
要求温度上昇試験 | 温度上昇≤ 45 K |
試験結果 | 試験合格 |
試験合格 | |
短時間耐電流 4000000 mm² | 0.00048 kA |
試験結果 | 試験合格 |
商用周波耐電圧 | |
テスト電圧設定ポイント | 1.89 kV |
試験結果 | 試験合格 |
機械的仕様 | |
開放サイドパネル | あり |
機械的強度 | |
試験結果 | 試験合格 |
キャリアのアタッチメント | |
DINレール/固定支柱 | NS 32/NS 35 |
試験荷重設定ポイント | 1 N |
試験結果 | 試験合格 |
電線の損傷とゆるみ試験 | |
回転速度 | 10 (+/- 2) rpm |
回転 | 135 |
電線断面積/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
1.5 mm² / 0.4 kg | |
4 mm² / 0.9 kg | |
試験結果 | 試験合格 |
ニードルフレーム試験 | |
露出時間 | 30 s |
試験結果 | 試験合格 |
振動/広帯域ノイズ | |
仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
範囲 | 寿命テストカテゴリ2、クラスB、台車に搭載 |
周波数 | F1 = 5 Hz~f2 = 250 Hz |
ASDレベル | 6.12 (m/s²)²/Hz |
加速 | 3,12g |
各軸のテスト時間 | 5 h |
試験方向 | X、Y、Z軸 |
衝撃試験 | |
パルス形状 | 半正弦波 |
加速 | 30g |
衝撃時間 | 18 ms |
各方向の衝撃回数 | 3 |
試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
取付けタイプ | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
アイテム番号 | 3048548 |
梱包単位 | 50 pc |
最低注文数 | 50 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | BE1212 |
GTIN | 4046356013154 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 12.702 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 12.702 g |
関税率 | 85369010 |
生産国 | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
LB 10-6 GY - ブリッジ 0202358
-
LB 100-6 GY - ブリッジ 0202345
-
LB 100-6 RD - ブリッジ 0202316
-
LB 100-6 BU - ブリッジ 0202303
-
LB 10-6 RD - ブリッジ 0202293
-
LB 10-6 BU - ブリッジ 0202280
-
FBI 100- 6 - 固定ブリッジ 0201650
-
FBI 10- 6 - 固定ブリッジ 0203250
-
FBI 20- 6 - 固定ブリッジ 0201867
-
EB 3- 6 - 挿入ブリッジ 0201142
-
EB 2- 6 - 挿入ブリッジ 0201155
-
EB 10- 6 - 挿入ブリッジ 0201139
-
USBRJ 2-7 - ブリッジバー 2305538
-
USBR 2-7 - ブリッジバー 2303239
-
D-UK 5-TWIN - 終端板 1923034
-
UK 5-TWIN DECKELSEGMENT - カバーセグメント 1923089
-
WS 5- 6 - 警告ラベル 1004403
-
WS 4- 6 - 警告ラベル 1004209
-
WS 3- 6 - 警告ラベル 1004115
-
FB-150 METER - 固定ブリッジ 0201595
-
KSS 3- 6 - 短絡プラグ 0309523
-
KSS 6 - 短絡プラグ 0301547
-
PS-UK 2,5 B/Z-6 - テストプラグ 3001239
-
PS-UK 2,5 B/E - テストプラグ 3001132
-
RPS - 径変換プラグ 0201647
-
TS-K - 絶縁プレート 1302215
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - マーキングカード 1007222
-
IS-K 4 - ブリッジバーアイソレータ 1302338
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DINレール取付け穴あり 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1051003
-
ZB 6 CUS - クイックマーカー 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - クイックマーカー 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - 端子台マーキング 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - 端子台マーキング 1051430
-
UC-TM 6 - 端子台マーキング 0818085
-
UC-TM 6 CUS - 端子台マーキング 0824589
-
UCT-TM 6 - 端子台マーキング 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - 端子台マーキング 0829602
-
CLIPFIX 35 - エンドブラケット 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - エンドブラケット 3022276
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
-
PSBJ 3/13/4 - テストプラグストリップ 0201304
-
PSB 3/10/4 - テストプラグストリップ 0601292
-
E/UK - エンドブラケット 1201442
-
E/UK 1 - エンドブラケット 1201413