LB 10-6 RD - ブリッジ
LB 10-6 RD
-
ブリッジ
0202293
ブリッジ、 ピッチ: 6 mm、 極数: 10、 色: 赤
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ねじブリッジ
極数
10
ピッチ
6 mm
寸法
ピッチ
6 mm
材料仕様
色
赤 (RAL 3001)
部材
銅
絶縁材質
PA
取付け
取付けタイプ
ネジ取付け
販売用データ
アイテム番号
0202293
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z2X
GTIN
4017918098926
1個あたりの重量(梱包を含む)
20.27 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
20.27 g
関税率
85369095
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.376 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ