ISSBI 10- 6 - ブリッジ
ISSBI 10- 6
-
ブリッジ
0301505
ブリッジ、 ピッチ: 6 mm、 極数: 10、 色: 銀
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ねじブリッジ
極数
10
ピッチ
6 mm
寸法
ピッチ
6 mm
材料仕様
色
銀色
部材
銅
絶縁材質
PA
取付け
取付けタイプ
ネジ取付け
販売用データ
アイテム番号
0301505
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z2X
GTIN
4017918000226
1個あたりの重量(梱包を含む)
10.2 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
8 g
関税率
85389000
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400