KSS 6 - 短絡プラグ
KSS 6
-
短絡プラグ
0301547
短絡プラグ、 ピッチ: 6 mm、 極数: 2、 色: 黒
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
短絡プラグ
極数
2
ピッチ
6 mm
電気特性
定格電圧
60 V DC
30 V AC
寸法
ピッチ
6 mm
材料仕様
色
黒 (RAL 9005)
部材
銅
UL94難燃性クラス
V2
絶縁材質
PA
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 105 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
取付け
取付けタイプ
プラグイン取付け
販売用データ
アイテム番号
0301547
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
1個あたりの重量(梱包を含まない)
3.73 g
関税率
85366990
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400