UDK 4-DIO-Z 2,7V/L-R/P-P
   - 
  接続式端子台
    
      2775281
      
      
    
  
      両側ダブル接続の1段端子台、ダイオード内蔵、断面積:0.2~2.5 mm2、AWG:30~10、幅:6.2 mm、色:グレー
製品の詳細
| 製品ライン | コンポーネント端子台 | 
| 接続数 | 4 | 
| 行の数 | 1 | 
| 電位 | 1 | 
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III | 
| 汚染度 | 3 | 
| 定格サージ電圧 | 8 kV | 
| 規準状態での最大損失電力 | 1.02 W | 
| 段あたり接続数 | 4 | 
| 定格接続サイズ | 4 mm² | 
| 接続方法 | ネジ接続 | 
| ネジ山 | M3 | 
| 締付けトルク | 0.5 ... 0.6 Nm | 
| 剥き線長さ | 8 mm | 
| 内部シリンダゲージ | A3 | 
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 | 
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 6 mm² | 
| 断面積AWG | 24 ... 10 (IECに準拠して変換済み) | 
| 撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 4 mm² | 
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 24 ... 12 (IECに準拠して変換済み) | 
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.25 mm² ... 4 mm² | 
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² | 
| 差込み式ブリッジ付きの導体断面積、単線 | 2.5 mm² | 
| 差込み式ブリッジ付きの導体断面積、撚線 | 2.5 mm² | 
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.2 mm² ... 1 mm² | 
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² | 
| 同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1.5 mm² | 
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 1 mm² | 
| 定格電流 | 10 mA | 
| 最大負荷電流 | 10 mA (最大電流値はダイオードによって決まります。) | 
| 定格電圧 | 10 V | 
| 定格電線断面積 | 4 mm² | 
| 幅 | 6.2 mm | 
| 終端板の幅 | 1.5 mm | 
| 色 | 灰 (RAL 7042) | 
| UL94難燃性クラス | V2 | 
| 絶縁材質グループ | I | 
| 絶縁材質 | PA | 
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | あり | 
| 周囲条件 | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) | 
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C | 
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C | 
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % | 
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 | 
| 取付けタイプ | NS 32 | 
| NS 35/7,5 | |
| NS 35/15 | 
| アイテム番号 | 2775281 | 
| 梱包単位 | 50 pc | 
| 最低注文数 | 50 pc | 
| 注記 | 受注生産(返品不可) | 
| セールスキー | ****** | 
| プロダクトキー | BE1272 | 
| GTIN | 4017918251802 | 
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 15.28 g | 
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 15.28 g | 
| 関税率 | 85369010 | 
| 生産国 | PL | 
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 | 
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい | 
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(c)-I | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。 | 
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし | 
互換性のある製品
            注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
          
          
        - 
    
      
- 
    
      ISSBI 10- 6 - ブリッジ 0301505
- 
    
      LB 10-6 BU - ブリッジ 0202280
- 
    
      LB 10-6 RD - ブリッジ 0202293
- 
    
      LB 10-6 GY - ブリッジ 0202358
- 
    
      LB 100-6 GY - ブリッジ 0202345
- 
    
      LB 100-6 RD - ブリッジ 0202316
- 
    
      LB 100-6 BU - ブリッジ 0202303
- 
    
      FBI 100- 6 - 固定ブリッジ 0201650
- 
    
      FBI 10- 6 - 固定ブリッジ 0203250
- 
    
      FBI 20- 6 - 固定ブリッジ 0201867
- 
    
      EB 3- 6 - 挿入ブリッジ 0201142
- 
    
      EB 2- 6 - 挿入ブリッジ 0201155
- 
    
      EB 10- 6 - 挿入ブリッジ 0201139
- 
    
      SBRN 2-7 - ブリッジバー 1413230
- 
    
      USBR 2-7 - ブリッジバー 2303239
- 
    
      USBRJ 2-7 - ブリッジバー 2305538
- 
    
      D-UDK 4 - 終端板 2775113
- 
    
      WS 3- 6 - 警告ラベル 1004115
- 
    
      WS 5- 6 - 警告ラベル 1004403
- 
    
      WS 4- 6 - 警告ラベル 1004209
- 
    
      FB-150 METER - 固定ブリッジ 0201595
- 
    
      KSS 3- 6 - 短絡プラグ 0309523
- 
    
      KSS 6 - 短絡プラグ 0301547
- 
    
      RPS - 径変換プラグ 0201647
- 
    
      TS-KK 3 - 絶縁プレート 2770215
- 
    
      SBS 6:UNBEDRUCKT - マーキングカード 1007222
- 
    
      NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DINレール取付け穴あり 1201002
- 
    
      NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201015
- 
    
      NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
- 
    
      NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
- 
    
      NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
- 
    
      NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
- 
    
      NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
- 
    
      NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
- 
    
      NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
- 
    
      NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
- 
    
      NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
- 
    
      NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
- 
    
      NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
- 
    
      NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
- 
    
      NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
- 
    
      NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
- 
    
      NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
- 
    
      NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
- 
    
      NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
- 
    
      NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
- 
    
      NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
- 
    
      ZB 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1051003
- 
    
      ZB 6 CUS - クイックマーカー 0824992
- 
    
      ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1051016
- 
    
      ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1051029
- 
    
      ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - クイックマーカー 1051032
- 
    
      ZB 6,LGS:L1-N,PE - 端子台マーキング 1051414
- 
    
      ZB 6,LGS:U-N - 端子台マーキング 1051430
- 
    
      UC-TM 6 - 端子台マーキング 0818085
- 
    
      UC-TM 6 CUS - 端子台マーキング 0824589
- 
    
      UCT-TM 6 - 端子台マーキング 0828736
- 
    
      UCT-TM 6 CUS - 端子台マーキング 0829602
- 
    
      CLIPFIX 35 - エンドブラケット 3022218
- 
    
      CLIPFIX 35-5 - エンドブラケット 3022276
- 
    
      E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
- 
    
      PSBJ 3/13/4 - テストプラグストリップ 0201304
- 
    
      PSB 3/10/4 - テストプラグストリップ 0601292
- 
    
      E/UK - エンドブラケット 1201442
- 
    
      E/UK 1 - エンドブラケット 1201413
特長
各側に2か所の接続ポイントがあり複数の電線を挿入可能
        ダブルブリッジシャフトで個別分電と給電が続可能