ST 2,5-BE - 接続式端子台
3036260

断面積
Flow Pictogram
電圧 Pictogram

接続式端子台、 個別に選択可能なコンポーネントの取付け用、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 24 A、 接続数: 2、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 2.5 mm2、 1段、 断面積: 0.08 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細








互換性のある製品