cULus認証済み
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
ねじ式接続 | 600 V | 0 A | 26 - 12 | |
圧接接続 | 600 V | 10 A | 24 - 16 | |
C | ||||
ねじ式接続 | 600 V | 0 A | 26 - 12 | |
圧接接続 | 600 V | 10 A | 24 - 16 |
接続式端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 17.5 A、 接続方式: 圧接接続式、 定格断面積: 1.5 mm2、 断面積: 0.25 mm2 - 1.5 mm2、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 1.5 mm2、 断面積: 0.14 mm2 - 4 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー
製品ライン | ハイブリッド端子台 |
接続数 | 3 |
行の数 | 1 |
電位 | 1 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
定格サージ電圧 | 8 kV |
規準状態での最大損失電力 | 0.56 W |
段あたり接続数 | 3 |
同一断面積導体同士の接続回数 | 100 |
定格接続サイズ | 1.5 mm² |
接続方法 | 圧接接続式 |
芯線絶縁材質 | PVC / PE |
準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
接続電線サイズ、単線 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
断面積AWG | 24 ... 16 (IECに準拠して変換済み) |
撚線の接続電線サイズ | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線サイズ、撚線[AWG] | 24 ... 16 (IECに準拠して変換済み) |
接続サイズ、センサ導線 | 0.25 mm² ... 0.34 mm² |
定格電流 | 17.5 A |
最大負荷電流 | 17.5 A (接続電線断面積が1.5 mm²の場合) |
定格電圧 | 800 V |
定格電線断面積 | 1.5 mm² |
接続方法 | ネジ接続 |
ネジ山 | M3 |
締付けトルク | 0.5 ... 0.6 Nm |
剥き線長さ | 9 mm |
準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
断面積AWG | 26 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
撚線の接続電線サイズ | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
定格電流 | 17.5 A |
最大負荷電流 | 17.5 A (接続電線断面積が1.5 mm²の場合) |
定格電圧 | 800 V |
定格電線断面積 | 1.5 mm² |
定格データ(ATEX/IECEx) | |
表示記号 | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
動作温度範囲 | -45 °C ... 90 °C |
Ex認証済みアクセサリ | 3206296 D-QTCU 1,5-TWIN |
3206212 ATP-QTC TWIN | |
1204517 SZF 1-0,6X3,5 | |
3022276 CLIPFIX 35-5 | |
3022218 CLIPFIX 35 | |
ブリッジのリスト | プラグインブリッジ / FBS 2-5 / 3030161 |
プラグインブリッジ / FBS 3-5 / 3030174 | |
プラグインブリッジ / FBS 4-5 / 3030187 | |
プラグインブリッジ / FBS 5-5 / 3030190 | |
プラグインブリッジ / FBS 10-5 / 3030213 | |
プラグインブリッジ / FBS 20-5 / 3030226 | |
ブリッジデータ | 16.5 A / 1.5 mm² |
Ex温度上昇 | 40 K (18.5 A / 1.5 mm²) |
ブリッジでブリッジする場合 | 550 V |
- 隣接していない端子台同士をブリッジする場合 | 275 V |
- 指定長にブリッジ、カバー付き | 220 V |
- 分離板で指定長のブリッジを行う場合 | 275 V |
定格絶縁電圧 | 500 V |
出力 | (常時) |
Exレベル 概要 | |
定格電圧 | 550 V |
定格電流 | 16.5 A |
最大負荷電流 | 16.5 A |
接触抵抗 | 1.21 mΩ |
Ex接続データ 圧接接続 | |
定格接続サイズ | 1.5 mm² |
定格断面積 AWG | 16 |
電線接続容量(単線) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
電線接続容量 AWG | 24 ... 16 |
電線接続容量(撚線) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
電線接続容量 AWG | 24 ... 16 |
同一断面積導体同士の接続回数 | 100 |
Ex接続データ ねじ式接続 | |
剥き線長さ | 9 mm |
トルク範囲 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
定格接続サイズ | 1.5 mm² |
定格断面積 AWG | 16 |
電線接続容量(単線) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
電線接続容量 AWG | 26 ... 12 |
電線接続容量(撚線) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
電線接続容量 AWG | 26 ... 14 |
同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
同じ接続サイズの電線2本、AWG単線 | 26 ... 16 |
同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
同じ接続サイズの電線2本、AWG撚線 | 26 ... 16 |
幅 | 5.2 mm |
終端板の幅 | 2.2 mm |
高さ | 76.4 mm |
NS 35/7、5の奥行き | 42.8 mm |
NS 35/15の奥行き | 50.3 mm |
色 | 灰 (RAL 7042) |
UL94難燃性クラス | V0 |
絶縁材質グループ | I |
絶縁材質 | PA |
冷却時絶縁素材 | -60 °C |
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 3 mm |
サージ電圧試験 | |
試験結果 | 試験合格 |
温度上昇試験 | |
要求温度上昇試験 | 温度上昇≤ 45 K |
試験結果 | 試験合格 |
短時間耐電流 1.5 mm² | 0.18 kA |
試験結果 | 試験合格 |
商用周波耐電圧 | |
試験結果 | 試験合格 |
機械的仕様 | |
開放サイドパネル | あり |
機械的強度 | |
試験結果 | 試験合格 |
キャリアのアタッチメント | |
DINレール/固定支柱 | NS 35 |
試験荷重設定ポイント | 1 N |
試験結果 | 試験合格 |
電線の損傷とゆるみ試験 | |
回転速度 | 10 (+/- 2) rpm |
回転 | 135 |
電線断面積/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
1.5 mm² / 0.4 kg | |
4 mm² / 0.9 kg | |
試験結果 | 試験合格 |
経年劣化 | |
冷熱繰返し | 192 |
試験結果 | 試験合格 |
ニードルフレーム試験 | |
露出時間 | 30 s |
試験結果 | 試験合格 |
振動/広帯域ノイズ | |
仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
範囲 | 寿命テストカテゴリ2、クラスB、台車に搭載 |
周波数 | F1 = 5 Hz~f2 = 250 Hz |
ASDレベル | 6.12 (m/s²)²/Hz |
加速 | 3,12g |
各軸のテスト時間 | 5 h |
試験方向 | X、Y、Z軸 |
衝撃試験 | |
パルス形状 | 半正弦波 |
加速 | 30g |
衝撃時間 | 18 ms |
各方向の衝撃回数 | 3 |
試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
IEC 60947-7-1 |
取付けタイプ | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
アイテム番号 | 3050044 |
梱包単位 | 50 pc |
最低注文数 | 50 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | BE3112 |
GTIN | 4017918975753 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 11.85 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 11 g |
関税率 | 85369090 |
生産国 | CN |
ECLASS-13.0 | 27250201 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
ねじ式接続 | 600 V | 0 A | 26 - 12 | |
圧接接続 | 600 V | 10 A | 24 - 16 | |
C | ||||
ねじ式接続 | 600 V | 0 A | 26 - 12 | |
圧接接続 | 600 V | 10 A | 24 - 16 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | 25e0d296-d276-4184-b1fa-825ecff90497 |