PTV 6-QUATTRO BK - 接続式端子台
1291928

接続式端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 41 A、 接続数: 4、 極数: 1、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 6 mm2、 断面積: 0.5 mm2 - 10 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 黒

製品の詳細









互換性のある製品



特長

水平方向に挿入できるため配線が明瞭
コンパクトな設計で狭いスペースに配線可能
Push-in式接続端子台はCLIPLINE completeシステムのシステム機能を特徴とします
分岐、テスト用の電線を2本接続可能なプラグ機能付き