端子台アクセサリ
RB ST 6-1,5/S - 段違いブリッジ
RB ST 6-1,5/S
-
段違いブリッジ
3213250
段違いブリッジ、 ピッチ: 8 mm、 極数: 2、 定格電流: 32 A、 長さ: 30 mm、 色: 赤
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
段違いブリッジ
極数
2
ピッチ
8 mm
電気特性
最大負荷電流
32 A (他のバージョンのモジュール端子台で使用する場合、ジャンパの電流値が変わることがあります。正確な値はそれぞれのモジュール端子台のアクセサリデータで見つかります。)
接続データ
最大負荷電流
32 A (他のバージョンのモジュール端子台で使用する場合、ジャンパの電流値が変わることがあります。正確な値はそれぞれのモジュール端子台のアクセサリデータで見つかります。)
寸法
幅
12.9 mm
高さ
29.9 mm
奥行き
3 mm
長さ
29.9 mm
ピッチ
8 mm
材料仕様
色
赤 (RAL 3001)
部材
銅
UL94難燃性クラス
V0
絶縁材質
PA
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C ( )
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
取付け
取付けタイプ
プラグイン取付け
販売用データ
アイテム番号
3213250
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE2Z2X
GTIN
4046356572019
1個あたりの重量(梱包を含む)
3.22 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
3.22 g
関税率
85366990
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.051 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ