PTS 1,5/S-TWIN/1P - 接続式端子台
3214709

接続式端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続数: 3、 極数: 1、 接続方式: プッシュイン/プッシュイン式接続、 定格断面積: 1.5 mm2、 1段、 断面積: 0.14 mm2 - 1.5 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品