ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式
0801406

クイックマーカー、平面式、 ラベリング、 白、 マーキングあり、 横方向に印字: 連番(1 ... 10、11 ... 20など、91 ... 100まで)、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 3.5 mm、 個別ラベル数: 10、 テキストフィールドの高さ: 5.15 mm、 テキストフィールドの幅: 3.5 mm

製品の詳細








互換性のある製品