GBS 3,5-25X12 - 端子台マーキング用グループマーキング
0830292

グループマーカー、プッシュイン端子台...1.5/Sの中央にスナップ止め、
印字エリア25 x 12 mm、ピッチ3.5 mm、EML (25.4 x 12.7)Rでマーキング

製品の詳細








互換性のある製品



特長

中央マーキング溝が高い位置にあるすべての端子台に最適
ラベルまたはB-STIFTまたはX-PENを使った手書きで大きな表面にマーキング
端子台で直接行う省スペースのグループマーキング