PT 4/S-QUATTRO/1P - 接続式端子台
1107578

接続式端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 24 A、 熱連続電流Ith: 24 A、 接続方式: プッシュイン/プッシュイン式接続、 断面積: 0.14 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

プッシュイン式端子台にはCLIPLINE completeシステムの機能と棒端子付き撚線や単線を工具なしで簡単に接続可能
端子台中央のプラグイン電位ピックオフは、テストとシステム診断に使用できます。
4 mm² Push-in COMBIコネクタ(32 A)またはCP 4圧着コンタクトハウジング(10 A)を使用。
自動的に生産されたケーブルハーネスを使用できます。
COMBIシリーズのコーディングアクセサリににより、複数のコネクタを使用する際の接続の間違いや不一致を回避できます。
オプションのラッチおよびストレインリリーフアクセサリで高い耐振動性。
追加の電源分岐用の2本のブリッジシャフトまたはテストアクセサリが使用可能です。