CP 4/3 - コネクタハウジング
1066560

コネクタハウジング、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 10 A、 接続方式: 圧着端子接続式、 ピッチ: 6.2 mm、 奥行き: 32.4 mm、 幅: 17.5 mm、 高さ: 14.95 mm、 極数: 3、 色: グレー、 取付けタイプ: プラグイン取付け

製品の詳細









特長

Compact size for applications where space is at a premium
Inexpensive connection of preassembled conductors with crimp connection