PP-H 4/12 - コネクタ
3212080

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

コネクタ、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 32 A、 接続数: 12、 極数: 12、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 4 mm2、 1段目が接続可能、 断面積: 0.2 mm2 - 6 mm2、 色: グレー

製品の詳細









特長

広いマーキングスペースオプション
セルフアッセンブリ用プッシュイン式COMBIプラグにはユーザーが自分で装着できるソリューションあり
鉄道、輸送機器などの振動、衝撃に対する試験実施済み