PT 1,5/S-TWIN/1P BU - 接続式端子台
3212361

接続式端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続数: 3、 極数: 1、 接続方式: プッシュイン/プッシュイン式接続、 定格断面積: 1.5 mm2、 1段、 断面積: 0.14 mm2 - 1.5 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 青

製品の詳細









互換性のある製品



特長

プッシュイン式端子台にはCLIPLINE completeシステムの機能と棒端子付き撚線や単線を工具なしで簡単に接続可能
コンパクトな設計と前面接続により限られたスペースでも配線が可能
分岐、テスト用の電線を2本接続可能なプラグ機能付き
鉄道、輸送機器などの振動、衝撃に対する試験実施済み