UTTB 2,5 BU - 二段型端子台
3044649

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

二段型端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 2.5 mm2, 断面積: 0.14 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 青

製品の詳細









互換性のある製品



特長

グローバルな知名度:国際的に認められた実績のあるねじ接続方式
特許取得済みのねじ緩み防止機構で、メンテナンスフリーおよび耐振動性
2つのまったく同一の電線の接続が可能で、省スペースで柔軟
高品質材料の使用により長期的に安定した接続
高い接触力により低い自己発熱
最小のスペースで最大の効率 - 統合されたレベルブリッジにより、接続をレベル間で連結
2つの独立した回路を1つの端子台ベースにコンパクトに統合することで、高い省スペース性を実現