PTFIX 6/6X2,5-NS35 GY-EX
-
分岐ブロック
1221458
分岐ブロック、 Ex e認証済み、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー
製品の詳細
動作時の注記 | ブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジが可能です、対応するプラグインブリッジについては、アクセサリをご参照ください |
製品ライン | 分岐端子台 |
行の数 | 1 |
電位 | 1 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
定格サージ電圧 | 8 kV |
規準状態での最大損失電力 | 0.77 W |
剥き線長さ | 10 mm ... 12 mm |
定格データ(ATEX/IECEx) | |
表示記号 | II 2 G Ex eb IIC Gb |
動作温度範囲 | -60 °C ... 110 °C |
Ex認証済みアクセサリ | 1204517 SZF 1-0,6X3,5 |
3022276 CLIPFIX 35-5 | |
3022218 CLIPFIX 35 | |
ブリッジのリスト | プラグインブリッジ / FBS 2-5 / 3030161 |
ブリッジデータ | 23 A (10 mm²) |
Ex温度上昇 | 40 K (40 A / 6 mm²) |
定格絶縁電圧 | 400 V |
出力 | (常時) |
Exレベル 概要 | |
定格電圧 | 440 V |
最大総電流 | 55 A (10 mm²) |
出力 | (常時) |
Exレベル 接続ポイント | |
定格電流 | 22.5 A (2.5 mm²) |
最大負荷電流 | 27 A (4 mm²) |
接触抵抗 | 0.5 mΩ |
Ex接続データ 接続ポイント | |
剥き線長さ | 8 mm ... 10 mm |
定格接続サイズ | 2.5 mm² |
定格断面積 AWG | 14 |
電線接続容量(単線) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
電線接続容量 AWG | 26 ... 12 |
電線接続容量(撚線) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
電線接続容量 AWG | 26 ... 14 |
出力 | (常時) |
Exレベル フィードインコンタクト | |
定格電流 | 40 A (6 mm²) |
最大負荷電流 | 55 A (10 mm²) |
接触抵抗 | 0.2 mΩ |
Ex接続データ フィードインコンタクト | |
剥き線長さ | 10 mm ... 12 mm |
定格接続サイズ | 6 mm² |
定格断面積 AWG | 10 |
電線接続容量(単線) | 0.5 mm² ... 10 mm² |
電線接続容量 AWG | 20 ... 8 |
電線接続容量(撚線) | 0.5 mm² ... 10 mm² |
電線接続容量 AWG | 20 ... 8 |
幅 | 28.6 mm |
高さ | 58.1 mm |
NS 15の奥行き | 30.4 mm |
NS 35/7、5の奥行き | 32.4 mm |
色 | 灰 (RAL 7042) |
UL94難燃性クラス | V0 |
絶縁材質グループ | I |
絶縁材質 | PA |
機械的仕様 | |
開放サイドパネル | なし |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
取付けタイプ | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
アイテム番号 | 1221458 |
梱包単位 | 10 pc |
最低注文数 | 10 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | BEA122 |
GTIN | 4063151308551 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 24.06 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 22.22 g |
関税率 | 85369010 |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250118 |
ECLASS-15.0 | 27250118 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
FBS 2-5 - プラグインブリッジ 3030161
-
FBS 2-5 BU - プラグインブリッジ 3036877
-
FBS 2-5 GY - プラグインブリッジ 3038969
-
KLM 2 - グループマーカーキャリア 0807575
-
KLM 3-L - グループマーカーキャリア 0814788
-
PTFIX 2,5-RZ - 取付けアダプタ 1632417
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
-
PAI-4-N GY - テストアダプタ 3032871
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - 絶縁スリーブ 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - 絶縁スリーブ 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - 絶縁スリーブ 3002869
-
TML (EX3,8)R - マーキングシート 0801837
-
TML (104X3,8)R - マーキングシート 0801833
-
TML (104X2,8)R - マーキングシート 0801832
-
TML (EX2,8)R - マーキングシート 0801836
-
SK 2,8 REEL P5,2 WH CUS - マーキングカード 8199986
-
SK 3,8 REEL P5,2 WH CUS - マーキングカード 8199989
-
US-TML (104X3,8) - 端子台マーキング 0830768
-
US-TML (104X2,8) - 端子台マーキング 0830767
-
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - マーキングカード 0803906
-
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - マーキングカード 0803883
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - ラベル 1092026
-
MPS-MT SN - テストプラグ 3212251
-
SZF 1-0,6X3,5 - ドライバ 1204517
特長
Ex e認証済み
DINレール取付けや直接取付けまたはシール式取付けで柔軟に使用可能
11色の異なるバリエーションで明確な配線
工具を使用しないプッシュイン式の直接接続テクノロジで、電線接続の時間を短縮
すぐに取付け可能でブリッジ不要の分岐ブロックにより最大80%の時間を節減
横置き取付けで、DINレール上で最大50%の省スペースを実現