KLM 2
-
グループマーカーキャリア
0807575
端子台列のマーキングキャリア、高さは調整可能、エンドブラケットCLIPFIX 15、CLIPFIX 35、CLIPFIX 35-5用、スナップインラベルを使用してマーキング可能
製品の詳細
| 製品の種類 | マーキングキャリア |
| 幅 | 12.40 mm |
| 高さ | 22.00 mm |
| 奥行き | 42.00 mm |
| テキストフィールド | |
| テキストフィールドの幅 | 20 mm |
| テキストフィールドの高さ | 8 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| ベースエレメント材質 | PA |
| コンポーネント | ハロゲンフリー |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 100 °C |
| 推奨周囲温度(保管時/輸送時) | 23 °C |
| 推奨湿度(保管時/輸送時) | 50 % (オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨) |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験(LABS適合) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 抗紫外線 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 手順 | 人工照射。 |
| 保管温度 | |
| 仕様 | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 手順 | Bb |
| 期間 | 96 h |
| 試験用温度 | 100 °C |
| 湿熱保管 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-78:2012-10(以下) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 期間 | 336 h |
| 試験用温度 | 85 °C |
| 相対湿度 | 85 % |
| 耐熱性 | |
| 仕様 | ANSI/UL 969-2018:03 (に準拠) |
| 試験期間 | 240 h |
| 化学薬品、油、燃料への浸漬 | |
| 仕様 | ISO 175:2010(準拠) |
| 試験期間 | 168 h |
| 海水(飽和350 g/l) [CAS No. - ] |
試験合格 |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
試験合格 |
| IRM 901 | 試験合格 |
| IRM 902 | 試験合格 |
| IRM 903 | 試験合格 |
| 二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験 | |
| 仕様 | EN ISO 22479:2022-06 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| サイクル | 2 |
| 塩水噴霧試験 | |
| 仕様 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 取付けタイプ | 差込み |
| アイテム番号 | 0807575 |
| 梱包単位 | 100 pc |
| 最低注文数 | 100 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BG211A |
| GTIN | 4017918157951 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 0.927 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 0.86 g |
| 関税率 | 39269097 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
UC-EM (20X9) - スナップ式マーキング 0825503
-
SS-ZB WH - コンタクタマーキング - クイックマーカー 5031171
-
SS-ZB WH CUS - コンタクタマーキング - クイックマーカー 0824470
-
US-EMLP (20X9) - プラスチックラベル 0828795
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1053001
-
ZB 10 CUS - クイックマーカー 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - 端子台マーキング 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - 端子台マーキング 1053438
-
UC-TM 10 - 端子台マーキング 0818069
-
UC-TM 10 CUS - 端子台マーキング 0824605
-
UCT-TM 10 - 端子台マーキング 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - 端子台マーキング 0829623
特長
KLMシリーズは終端止めCLIPFIX専用に開発
正確に固定できマーキングエリアの高さを無制限に調整可能
印字エリア以内の小さなマーキングを隣同士に取り付けることも可能