KLM 3-L
-
グループマーカーキャリア
0814788
端子台列のマーキングキャリア、高さは調整可能、エンドブラケットCLIPFIX 15、CLIPFIX 35、CLIPFIX 35-5用、20 x 8 mm形式のラベルを使用してマーキング可能
製品の詳細
| 幅 | 10.00 mm |
| 高さ | 21.60 mm |
| 奥行き | 74.25 mm |
| テキストフィールド | |
| テキストフィールドの幅 | 20 mm |
| テキストフィールドの高さ | 8 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL94難燃性クラス | V2 |
| ベースエレメント材質 | PA |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 125 °C |
| コンポーネント | ハロゲンフリー |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 100 °C |
| 推奨周囲温度(保管時/輸送時) | 23 °C |
| 推奨湿度(保管時/輸送時) | 50 % |
| 取付けタイプ | 差込み |
| アイテム番号 | 0814788 |
| 梱包単位 | 100 pc |
| 最低注文数 | 100 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BG211A |
| GTIN | 4046356014069 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 0.991 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 0.89 g |
| 関税率 | 39269097 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.006 kg CO2e |
互換性のある製品
-
-
UC-EMLP (20X8) SR - プラスチックラベル 0828097
-
UC-EMLP (20X8) YE - プラスチックラベル 0822631
-
US-EML (20X8) - ラベル 0800458
-
US-EML (20X8) YE - ラベル 0800460
-
US-EMLF (20X8) YE - ラベル 0803842
-
EML (20X8)R - ラベル 0816786
-
EML (20X8)R YE - ラベル 0816799
-
EML (20X8)R/TL - ラベル 0802999
-
EML (20X8)RL YE - ラベル 0816155
-
EML (20X8)RXL - ラベル 0802762
-
EML (15X6)R YE - ラベル 0819288
-
EML (15X6)R - ラベル 0803275
-
EML (15X6)RL YE - ラベル 0804548
-
EMLC (20X8)R - 布製ラベル 0815680
-
EMLC (20X8)R YE - 布製ラベル 0800235
-
EMLC (20X8)RL YE - 布製ラベル 0815800
-
EML-EX (20X8)R - ラベル 0803254
-
EMLP (20X8)R - ラベル 0819482
-
EMLP (20X8)R BU - ラベル 1096318
-
EMLP (20X8)R RD - ラベル 1096319
-
EMLP (20X8)R YE - ラベル 1096321
-
LS-EMLP (20X8) SR - デバイスマーキング 0831712
-
LS-EMLP (20X8) WH - デバイスマーキング 0831685
-
MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - ラベル 1116204
-
MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - ラベル 1116205
-
BMKL 20X 8 WH - ラベルシート、A4 5032280
-
BMKL 20X 8 YE - ラベルシート、A4 5032138
特長
KLMシリーズは終端止めCLIPFIX専用に開発
正確に固定できマーキングエリアの高さを無制限に調整可能
KLM 3-Lは多段端子台に適しており2箇所で切断できる