EML-EX (20X8)R
-
ラベル
0803254
ラベル、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 2500、 テキストフィールドの高さ: 8 mm、 テキストフィールドの幅: 20 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
EML...-EXは、極度の耐薬品性が要求される場所においてさまざまな種類の機器を識別するためのシール式デバイスマーカーです。
マーキングは、極端な化学物質の存在により、プロセス産業やプロセスエンジニアリングなどの業界で規定されている、視認性、粘着性、耐拭取り性などの要件を満たします。
ラベルはアセトン、エタノール、MEKなどの刺激性ガスに対する拭取り抵抗要件を満たし、DIN EN 61010-1に準拠
マーキングの特殊表面と粘着力で厳しいプロセスエンジニアリング要件を満たす
マーキングは耐溶性で高品質のインクリボンを使用すれば厳しい産業条件でも使用可能
正確なプリント品質と良好なシール特性