EML (15X6)RL YE
-
ラベル
0804548
ラベル、 ロール、 黄(RAL 1018相当)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 10000、 テキストフィールドの高さ: 6 mm、 テキストフィールドの幅: 15 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
シール式機器用マーキングEML ...は、制御、システム、制御盤製造の各種機器のマーキングに特に適しています
適切なインクリボンと組み合わせると、マーキングは溶剤や機械的影響に対して高い耐性を発揮します
EML ... の材質はUL-listed
ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべての EM ...をカスタムマーキング可能
幅広いマーキングサイズと色でカスタム指定に対応