MPS-MT SN - テストプラグ
3212251

テストプラグ、 最大電線断面積1 mm2のはんだ接続、すずめっき表面、 極数: 1、 色: 銀

製品の詳細








互換性のある製品


特長

テストプラグはブリッジ溝および2.3 mm径のすべてのテストソケットで確実に接触
ツーピース設計のテストプラグでプラグの色を個別に組合せ
テストプラグはCLIPLINE completeシステムの端子台の機能シャフトまたは付属の導通チェック穴に挿入