PTFIX 6/18X2,5-NS35 BU-EX
-
分岐ブロック
1221443
分岐ブロック、 垂直方向の配列で組込みの電源を備えたブロック、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 青
製品の詳細
概要 | |
注意 | 単一のクランプユニットの最大負荷電流値を超えないようにしてください。 |
電源分岐のアプリケーション用、IEC 60364-4-43.2008、修正済み + corrigendum Okt。2008(DIN VDE 0100-430:2010-10)セクション 433.2 ffを遵守する必要があります。 |
製品ライン | 分岐端子台 |
行の数 | 1 |
電位 | 1 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
定格サージ電圧 | 8 kV |
規準状態での最大損失電力 | 0.77 W |
定格データ(ATEX/IECEx) | |
表示記号 | II 2 G Ex eb IIC Gb |
動作温度範囲 | -60 °C ... 110 °C |
Ex認証済みアクセサリ | 1204517 SZF 1-0,6X3,5 |
3022276 CLIPFIX 35-5 | |
3022218 CLIPFIX 35 | |
ブリッジのリスト | プラグインブリッジ / FBS 2-5 / 3030161 |
ブリッジデータ | 23 A (10 mm²) |
Ex温度上昇 | 40 K (40 A / 6 mm²) |
定格絶縁電圧 | 400 V |
出力 | (常時) |
Exレベル 概要 | |
定格電圧 | 440 V |
最大総電流 | 55 A (10 mm²) |
出力 | (常時) |
Exレベル 接続ポイント | |
定格電流 | 22.5 A (2.5 mm²) |
最大負荷電流 | 27 A (4 mm²) |
接触抵抗 | 0.5 mΩ |
Ex接続データ 接続ポイント | |
剥き線長さ | 8 mm ... 10 mm |
定格接続サイズ | 2.5 mm² |
定格断面積 AWG | 14 |
電線接続容量(単線) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
電線接続容量 AWG | 26 ... 12 |
電線接続容量(撚線) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
電線接続容量 AWG | 26 ... 14 |
出力 | (常時) |
Exレベル フィードインコンタクト | |
定格電流 | 40 A (6 mm²) |
最大負荷電流 | 55 A (10 mm²) |
接触抵抗 | 0.2 mΩ |
Ex接続データ フィードインコンタクト | |
剥き線長さ | 10 mm ... 12 mm |
定格接続サイズ | 6 mm² |
定格断面積 AWG | 10 |
電線接続容量(単線) | 0.5 mm² ... 10 mm² |
電線接続容量 AWG | 20 ... 8 |
電線接続容量(撚線) | 0.5 mm² ... 10 mm² |
電線接続容量 AWG | 20 ... 8 |
幅 | 28.6 mm |
高さ | 58.1 mm |
NS 15の奥行き | 30.4 mm |
NS 35/7、5の奥行き | 32.4 mm |
色 | 青 (RAL 5015) |
UL94難燃性クラス | V0 |
絶縁材質グループ | I |
絶縁材質 | PA |
機械的仕様 | |
開放サイドパネル | なし |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
取付けタイプ | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
アイテム番号 | 1221443 |
梱包単位 | 8 pc |
最低注文数 | 8 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | BEA124 |
GTIN | 4063151309633 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 44.688 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 22.22 g |
関税率 | 85369010 |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250118 |
ECLASS-15.0 | 27250118 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
FBS 2-5 - プラグインブリッジ 3030161
-
FBS 2-5 BU - プラグインブリッジ 3036877
-
FBS 2-5 GY - プラグインブリッジ 3038969
-
KLM 2 - グループマーカーキャリア 0807575
-
KLM 3-L - グループマーカーキャリア 0814788
-
PTFIX 2,5-RZ - 取付けアダプタ 1632417
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
-
PAI-4-N GY - テストアダプタ 3032871
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - 絶縁スリーブ 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - 絶縁スリーブ 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - 絶縁スリーブ 3002869
-
TML (EX3,8)R - マーキングシート 0801837
-
TML (104X3,8)R - マーキングシート 0801833
-
TML (104X2,8)R - マーキングシート 0801832
-
TML (EX2,8)R - マーキングシート 0801836
-
SK 2,8 REEL P5,2 WH CUS - マーキングカード 8199986
-
SK 3,8 REEL P5,2 WH CUS - マーキングカード 8199989
-
US-TML (104X3,8) - 端子台マーキング 0830768
-
US-TML (104X2,8) - 端子台マーキング 0830767
-
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - マーキングカード 0803906
-
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - マーキングカード 0803883
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - ラベル 1092026
-
MPS-MT SN - テストプラグ 3212251
-
SZF 1-0,6X3,5 - ドライバ 1204517
特長
Ex e認証済み
横置き取付けで、DINレール上で最大50%の省スペースを実現
DINレール取付けや直接取付けまたはシール式取付けで柔軟に使用可能
工具を使用しないプッシュイン式の直接接続テクノロジで、電線接続の時間を短縮
すぐに取付け可能でブリッジ不要の分岐ブロックにより最大80%の時間を節減
11色の異なるバリエーションで明確な配線