丸型または角型のデザイン
家庭用充電器または充電ステーションのデザインに合わせて、丸型または角型の保護カバーのどちらかをお選びください。片手操作で、もう片方の手を使わずに充電コネクタで簡単に開くことができます。ガラス繊維強化のハウジングが気候や破壊行為から充電ステーションを保護
LEDインジケータありまたはなし
オプションで、保護カバーに内蔵されたLEDステータスインジケータを選択できます。これにより、ユーザーは一目で充電ポイントの状態を確認することができます。RGB LEDは、自由に制御可能で、RGBの色で点灯、点滅、脈動が可能です。正確なライトガイドテクノロジにより、最適な光の拡散で均一な照明パターンが確保されます。取付けねじ経由のLEDへの給電で、設置がシンプルです。
個別ロゴ
オプションで保護カバーもご用意しています:
- フエニックス・コンタクトのロゴ入り
- お客様のロゴ入り(指定により)
- お客様のロゴ用のステッカーフィールド付き
- 「C」識別付き
DIN EN 17186準拠 - ロゴ、ステッカーフィールド、識別なし