片端にインフラ用充電ソケットへの接続用ピンコンタクト付きのケーブル、電気自動車(EV)の交流(AC)充電用、E-Mobility用充電ステーション(EVSE)への設置用
CHARX T2M3SOW-3AC32-1,5M
-
インフラ用充電ソケット用ケーブルセット
1737447
CHARX connect modular、タイプ 2、インフラ用充電ソケット用ケーブルセット、32 A 、 480 V AC、Gen 3、アクセサリ、単線、長さ: 1.5 m、プラグイン取付け、片側にピンコンタクト付き、エレクトロモビリティ用充電ステーション(EVSE)でタイプ2インフラ用充電ソケットと互換性あり、IEC 62196-2
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
互換性のある製品
特長
プラグイン式ケーブルで、柔軟な取付けと簡単なメンテナンス
均一で省スペースな取付けスペース
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造