CHARX T2M3SO12-4P-8 - インフラ用充電ソケット
1822664

CHARX connect modular、タイプ 2、インフラ用充電ソケット、32 A 、 480 V AC、Gen 3、単心ワイヤなし、ロックアクチュエータ: 12 V、4極、四角、背面パネル取付け、M5ねじ、ハウジング: 黒、電気自動車(EV)を交流(AC)で充電、IEC 62196-2

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品




特長

個別に設定可能なシステム - アクチュエータの位置も柔軟に選択可能に
簡単な取付け - プリント基板への直付けや、プラグイン接続ケーブルを使用する従来の方法も可能に
モールド成型コンタクトにより、横方向の力に強く、防水・防塵仕様
CHARX contact modularシリーズのすべての保護カバーおよびシャッターと互換性あり
完全一体成形のコンタクトによる、防水性と防塵性
前世代と比較して最大38%の省スペース化
ご要望によりお客様のロゴ付きで提供可能 - 充電ステーションの一貫したブランド化
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造