インフラ用充電ソケット背面に取り付けられている、ストレインリリーフおよび感電保護用の保護キャップ取外し用工具
CHARX T2M3SO-CAP-REMOVER
-
取外し工具
1737467
CHARX connect modular、タイプ 2、取外し工具、Gen 3、アクセサリ、インフラ用充電ソケット背面に取り付けられている、ストレインリリーフおよび感電保護用の保護キャップ取外し用、IEC 62196-2、この工具は、ストレインリリーフ用の保護キャップを緩める必要がある場合にのみ必要です。例えば、以前に設置したケーブルセットを交換する必要がある場合などです。
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
互換性のある製品
特長
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造