充電インフラ用ソケット向け12 V電源ロックアクチュエータ
EV-T2M3SL-E-LOCK12V-GEN2
-
ロッキング
1300179
CHARX connect modular、タイプ 2、GB/T、ロッキング、アクセサリ、片端接続の単心ワイヤ、長さ: 0.5 m、ロックアクチュエータ: 12 V、3極、単心ワイヤ付き、ホルダ付き、プラグ挿入時のCHARX connect modularインフラ用充電ソケットのロック用、IEC 61851-1
製品の詳細
互換性のある製品
特長
充電中の組み込まれたインターロック
ロックアクチュエータの手動での非常解除
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造
均一で省スペースな取付けスペース