ACインフラ用充電ソケット
CHARX T2M3SO-PCB-POWERCONTACT - 電源用コンタクト
CHARX T2M3SO-PCB-POWERCONTACT
-
電源用コンタクト
1857696
CHARX connect modular、タイプ 2、電源用コンタクト、Gen 3、アクセサリ、IEC 62196-2
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
コンタクト
製品シリーズ
CHARX connect modular
型式
Gen 3
アクセサリ
高い互換性
CHARX connect modular Gen 3製品ラインアップと互換性あり
充電標準
タイプ 2
充電モード
モード3
材料仕様
部材 (コンタクト表面)
銀
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-30 °C ... 50 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 80 °C
高度
5000 m (海抜)
規格と基準
規格
標準/規則
IEC 62196-2
販売用データ
アイテム番号
1857696
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
XWBFMY
GTIN
4067923537583
関税率
85366990
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-15.0
27144792
ETIM
ETIM 10.0
EC002884
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
CHARX T2M3SO12-4P
-
インフラ用充電ソケット
1737449
CHARX T2M3SO12-4P-4
-
インフラ用充電ソケット
1822665
CHARX T2M3SO12-4P-8
-
インフラ用充電ソケット
1822664
CHARX T2M3SO12-4P-WC
-
インフラ用充電ソケット
1737459
特長
均一で省スペースな取付けスペース
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造
製品 ヘルプ