VAL-EV-T2 280/3+1
-
クラス 2サージアレスタ
1180144
CHARX protect basic:プラグインサージ保護機器、タイプ2/クラスIIに準拠、中性線と接地線を分離した三相電源ネットワークに使用(5線式:L1、L2、L3、N、PE)。E-Mobility用途の専用設計
製品の詳細
製品ライン | サージアレスタ |
製品シリーズ | VALVETRAB MS |
IECカテゴリ | II |
T2 | |
ENクラス | T2 |
IEC電源システム | TN-S |
TT | |
タイプ | DIRレールモジュール、2分割構造 |
極数 | 4 |
メッセージサージ保護破損 | LED |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 2 |
定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
接続方法 | ネジ接続 |
ネジ山 | M5 |
締付けトルク | 3 Nm (1.5 mm² ... 16 mm²) |
4.5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
剥き線長さ | 16 mm |
撚線接続断面積 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
接続電線サイズ、単線 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
接続電線断面積AWG | 15 ... 2 |
接続方法 | Y形端子 |
撚線接続断面積 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
外形寸法 |
|
幅 | 71 mm |
高さ | 89.8 mm |
奥行き | 65.7 mm (DINレール 7.5 mmを含む) |
水平ピッチ | 4 区分 |
色 | ライトグレー (RAL 7035) |
UL94難燃性クラス | V-0 |
素材のCTI値 | 600 |
絶縁材質 | PA 6.6/PBT |
素材グループ | I |
ハウジングの材質 | PA 6.6 |
PBT |
保護経路 | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
作動方向 | 3L-N & N-PE |
定格電圧 UN | 240/415 V AC (TN-S) |
240/415 V AC (TT) | |
定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
最大連続電圧UC (L-N) | 280 V AC |
最大連続電圧UC (L-PE) | 280 V AC |
最大連続電圧UC (N-PE) | 260 V AC |
公称負荷電流IL | 80 A |
接地ケーブル電流IPE | ≤ 5 µA |
待機消費電力PC | ≤ 450 mVA |
定格放電電流In (8/20) µs | 20 kA |
最大放電電流Imax (8/20) µs | 40 kA |
定格続流遮断電流Ifi (N-PE) | 100 A |
短絡電流評価ISCCR | 25 kA |
保護レベルUP(L-N) | ≤ 1.5 kV |
保護レベルUp(L-PE) | ≤ 1.9 kV |
保護レベルUp(N-PE) | ≤ 1.5 kV |
残留電圧Ures(L-N) | ≤ 1.5 kV (In時) |
≤ 1.3 kV (10 kA時) | |
≤ 1.2 kV (5 kA時) | |
≤ 1.1 kV (3 kA時) | |
残留電圧Ures(L-PE) | ≤ 1.9 kV (In時) |
≤ 1.5 kV (10 kA時) | |
≤ 1.3 kV (5 kA時) | |
≤ 1.2 kV (3 kA時) | |
残留電圧Ures (N-PE) | ≤ 0.4 kV (In時) |
≤ 0.25 kV (10 kA時) | |
≤ 0.15 kV (5 kA時) | |
≤ 0.1 kV (3 kA時) | |
TOV動作(UT時)(L-N) | 415 V AC (5 秒 / 耐電圧モード) |
440 V AC (120¨分/ 安全側事故モード) | |
TOV動作(UT時)(N-PE) | 1200 V AC (200 ms / 耐電圧モード) |
応答時間tA(L-N) | ≤ 25 ns |
応答時間tA(L-PE) | ≤ 100 ns |
応答時間tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
最大バックアップヒューズ、V字型貫通 | 80 A (gG) |
分岐配線の最大バックアップヒューズ | 125 A (gG) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 (すべての接続ポイント使用時のみ) |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
高度 | ≤ 2000 m (amsl) |
許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
衝撃(動作時) | 25g (半正弦 / 11 ms /3x ±X 、±Y 、±Z) |
振動(動作時) | 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X、Y、Z) |
標準/仕様 | IEC 61643-11 |
注記 | 2011 |
標準/仕様 | EN 61643-11 |
注記 | 2012 |
取付けタイプ | DINレール:35 mm |
アイテム番号 | 1180144 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | CL1321 |
GTIN | 4063151215521 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 406.4 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 386.115 g |
関税率 | 85363030 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
MPB 18/4- 8 - 配線ブリッジ 2809283
-
ZBN 18 CUS - クイックマーカー 0825059
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 2809128
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 端子台マーキング 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 端子台マーキング 2749576
-
DK-BIC-35 - 接続式端子台 2749880
-
B-STIFT - マーカーペン 1051993
-
SZK PZ2 VDE - ドライバ 1206463
-
VAL-EV 280-P - クラス2サージ保護プラグ 1180142
-
F-EV 12-P - クラス2サージ保護プラグ 1180140
特長
保護された電源による中断のない充電プロセスの継続
接続された電気自動車向け追加の保護
高性能保護回路でシステムの高い可用性を実現
すべてプラグ式の保護機器で簡単な絶縁測定とサービス中もシンプルな交換
機械式コーディングでプラグの誤挿入がない