EV-T2M3S-E-LOCK24V - ロッキング
1622317

CHARX connect modular、タイプ 2、GB/T、ロッキング、アクセサリ、片端接続の単心ワイヤ、長さ: 0.5 m、ロックアクチュエータ: 24 V、4極、単心ワイヤ付き、ホルダなし、プラグ挿入時のCHARX connect modularインフラ用充電ソケットのロック用、IEC 61851-1

製品の詳細








互換性のある製品



特長

充電中の組み込まれたインターロック
ロックアクチュエータの手動での非常解除
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造
均一で省スペースな取付けスペース